text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBR2-P-200E13-EHC

Description:  EHV BOLTED TERMINAL CONNECTOR

CUP: 783786536313

Aluminum Bolted Coupler Connector. Pipe to Two (2) Cables. Corona Free. Pipe Size P - 4 inch. Cable Size 2000 AAC, 1590-1780 ACSR. 5/8-11 Galvanized Clamping Hardware. Oxide Inhibitor Compound applied to Cable Grooves. E13 - 13 inch Spacing between Cable Taps.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac