n° de catalogue : VBMS3156SSN00014
Description: VBM SYS 15KV 600A SOL 125VDC CNTRL
CUP: 75114109680
VBM System, VBM Switch CATALOG #: VBM-3156SSN00004 (QTY 1), VBM Control MFG #: 3021B0365G58 (QTY 1), Interconnection Cable JOSLYN MFG #: C63712G1(QTY 1). The Switch Used with this System Carries Current.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
Solenoid Operating Mechanism, Standard Terminal Pad Orientation |
Application |
3 Poles, 15.5kV, 600 Amps |
Spécifications
Diélectrique |
Dielectric Insulation |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote de courant |
600 A |
Matériau |
The module housing is Cycloaliphatic or EPR rubber bonded to a Fiberglass Tube. |
Cote de température |
-30 to +70 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |