text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBMS3156MSN00109

Description:  VBM SYS 15KV 600A MOTOR W/JUNCT BOX

CUP: 75114093798

VBM System, INCLUDES (1) VBM-3156MSN00006 (MFG#: 3021C0547G18S) And (1) 3115B0213G25 (JUNCTION BOX). Carries Current.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Motor Operating Mechanism, Standard Terminal Pad Orientation

Application

3 Poles, 15.5kV, 600 Amps

Spécifications

Diélectrique

Dielectric Insulation

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

600 A

Matériau

The module housing is Cycloaliphatic or EPR rubber bonded to a Fiberglass Tube.

Cote de température

-30 to +70 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn