text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBMS3154SSN00138

Description:  VBM SYS 15KV 400A SOL 125VDC CNTRL

CUP: 75114121750

VBM System, Switch (MFG#: 3021C0547G9S), 15KV, 400A, Solenoid Operated, Control: 3021B0365G58, 125VDC, Cable: C63712G2 - 26 Feet Long. Switch Carries Current.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Solenoid Operating Mechanism, Standard Terminal Pad Orientation

Application

3 Poles, 15.5kV, 400 Amps

Spécifications

Diélectrique

Dielectric Insulation

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

400 A

Matériau

The module housing is Cycloaliphatic or EPR rubber bonded to a Fiberglass Tube.

Cote de température

-30 to +70 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn