text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBMS3154MAN00094

Description:  VBM SYS 15KV 400A MOTOR W/17FT CABL

CUP: 783786405343

VBM System, Switch: VBM-3154MAN00008 (MFG#: 3021C0547G42A), 3 Pole, 15KV, 400A, MOTOR, 110KV Term-to-Term/150KV Term-to-Ground BIL, 2A, 2B Contacts/ 15 Pins, 17.5 Foot Interconnection Cable (PN: C63712G1). Carries Current.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Motor Operating Mechanism, A-Alternate Terminal Pad Orientation

Application

3 Poles, 15.5kV, 400 Amps

Spécifications

Diélectrique

Dielectric Insulation

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

400 A

Matériau

The module housing is Cycloaliphatic or EPR rubber bonded to a Fiberglass Tube.

Cote de température

-30 to +70 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn