text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBMS1154SSN00118

Description:  VBM-ZVC SYS 15.5KV 400A 125VDC 60HZ

CUP: 75114127073

VBM (VARMASTER) Assembly (MFG#: 3021C0785G10S),Capacitor Switching (Standard) ZVC, 1 Pole, Three Phase (Standard), 15.5KV Ungrounded, 400 Amps continuous current, Solenoid Operating Mechanism, Standard Terminal Pad Orientation, VACSTAT: NO, 110KV Term-to-Term/150KV Term-to-Ground BIL, 15KV (17.625IN, 447.67MM) Insulator, 0 Contacts/15 Pins, 125VDC Control Voltage, VBM Control: 3155B0888G3, Standard 17.5 Feet Long (15-PIN) Control Cable, Animal Guards: None. Carries Current.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

ZVC - Zero Voltage Closing Control, Solenoid Operating Mechanism, Standard Terminal Pad Orientation

Application

1 Pole, 15.5kV, 400 Amps

Spécifications

Diélectrique

Dielectric Insulation

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

400 A

Matériau

The module housing is Cycloaliphatic or EPR rubber bonded to a Fiberglass Tube.

Cote de température

-30 to +70 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn