n° de catalogue : VBMS1154SDN00113
Description: VBM-ZVC SYS 15.5KV 400A 125VDC 60HZ
CUP: 75114153706
VBM ZVC System consists OF: (3) VBM Switches (VBM-1154SDN00060, MFG# 3021C0785G2D), (1) ZVC Control (3155B0888G3), (3) Interconnection Cables (3155B0066G1). Switches carry current.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
ZVC - Zero Voltage Closing Control, Solenoid Operating Mechanism, D-Alternate Terminal Pad Orientation |
Application |
1 Pole, 15.5kV, 400 Amps |
Spécifications
Diélectrique |
Dielectric Insulation |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote de courant |
400 A |
Matériau |
The module housing is Cycloaliphatic or EPR rubber bonded to a Fiberglass Tube. |
Cote de température |
-30 to +70 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |