n° de catalogue : VBM-3252MSN00030
Description: VBM,25KV,200A.MOTOR OP.35 PIN
CUP: 75114157308
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
Vacuum interruption and solid ielectric Joslyte insulation - no oil, no gas, no maintenance. Compact and lightweight, no special foundations or support required. Completely sealed construction provides safe interruption with no external arcing and quiet et high-speed operation. Factory-assembled for fast, easy, low-cost installation. |
Application |
Motor Operating Mechanism |
Spécifications
Diélectrique |
Vacuum |
Tension nominale |
25.8 kV |
Cote de courant |
200 A |
Cote de température |
-30 to +70 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |