n° de catalogue : VBM-3154SBN00012
Description: 15.5KV MAX VBM 3 PHS 400A S-OP
CUP: 783786556038
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
Vacuum interruption and solid ielectric Joslyte insulation - no oil, no gas, no maintenance. Compact and lightweight, no special foundations or support required. Completely sealed construction provides safe interruption with no external arcing and quiet et high-speed operation. Factory-assembled for fast, easy, low-cost installation. |
Application |
Solenoid Operating Mechanism |
Spécifications
Diélectrique |
Vacuum |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote de courant |
400 A |
Cote de température |
-30 to +70 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |