text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBM-3154SAN00204

Description:  VBM 15.5KV MAX 3-PHS 400A S-OP

CUP: 75114289160

Commutateur VBM, tripolaire, 15,5 kV sans mise à la terre et 25,8 kV avec mise à la terre, courant continu de 400 A, mécanisme de fonctionnement à solénoïde, orientation du socle de terminaison selon l"option A, pas d’interrupteur VacStat, TTC 110 kV terminaison à terminaison/150 kV terminaison à terre, 0 contact/15 broches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Vacuum interruption and solid ielectric Joslyte insulation - no oil, no gas, no maintenance. Compact and lightweight, no special foundations or support required. Completely sealed construction provides safe interruption with no external arcing and quiet et high-speed operation. Factory-assembled for fast, easy, low-cost installation.

Application

Solenoid Operating Mechanism

Spécifications

Diélectrique

Vacuum

Tension nominale

15.5kv

Cote de courant

400 A

Cote de température

-30 to +70 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn