n° de catalogue : VBM-3154MBN00010
Description: VBM 15.5-400 MOT 1M 3P EPOXY
CUP: 783786554577
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
Vacuum interruption and solid ielectric Joslyte insulation - no oil, no gas, no maintenance. Compact and lightweight, no special foundations or support required. Completely sealed construction provides safe interruption with no external arcing and quiet et high-speed operation. Factory-assembled for fast, easy, low-cost installation. |
Application |
Motor Operating Mechanism |
Spécifications
Diélectrique |
Vacuum |
Tension nominale |
15.5kv |
Cote de courant |
400 A |
Matériau |
Epoxy |
Cote de température |
-30 to +70 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |