n° de catalogue : VBM-1386SDN00039
Description: VBM 38-600 SOL 1M 1P
CUP: 783786780594
Descripteurs
Catégorie |
Condensateur sous vide |
Caractéristiques spéciales |
Vacuum interruption and solid ielectric Joslyte insulation - no oil, no gas, no maintenance. Compact and lightweight, no special foundations or support required. Completely sealed construction provides safe interruption with no external arcing and quiet et high-speed operation. Factory-assembled for fast, easy, low-cost installation. |
Application |
Solenoid Operating Mechanism |
Spécifications
Diélectrique |
Vacuum |
Tension nominale |
38 kV |
Cote de courant |
600 A |
Cote de température |
-30 to +70 C |
Classifications
Marque de produit |
Joslyn |