text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VBM-1384SDN90002

Description:  VBM 38KV 400A SOL 1M 1P NON-SKIRTED

CUP: 75114131650

Commutateur VBM seulement, unipolaire, 38 kV, 400 A, courant continu, mécanisme de fonctionnement à solénoïde, option D, voir schéma pour orientation du socle de terminaison, pas d’interrupteur VacStat, TTC 200 kV terminaison à terminaison/200 kV terminaison à terre, contrôleurs de vide sans jupe, orifices de mise à la terre dans le boîtier du commutateur uniquement, 0 contact/15 broches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Condensateur sous vide

Caractéristiques spéciales

Vacuum interruption and solid ielectric Joslyte insulation - no oil, no gas, no maintenance. Compact and lightweight, no special foundations or support required. Completely sealed construction provides safe interruption with no external arcing and quiet et high-speed operation. Factory-assembled for fast, easy, low-cost installation.

Application

Solenoid Operating Mechanism

Spécifications

Diélectrique

Vacuum

Tension nominale

38 kV

Cote de courant

400 A

Cote de température

-30 to +70 C

Classifications

Marque de produit

Joslyn