n° de catalogue : VBBS-10-110
Description: Bolted Stud 2X Cable Conn 1-1/2 12
CUP: 783786757107
Bolted Stud to Double Cable Connector for Copper Stud to Double Cable. Stud Size 1-1/2 inch 12 Thread. Conductor Aluminum 954-1100. ACSR 795-30/19 to 954-54/7. Width 4 inch. Cable Center to Cable Center 4-5/8 inch. Length 7-1/4 inch. Bolts 1/2 inch.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Connexion d'extrémité |
Mechanical |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |