text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VB2T-P-125

Description:  AL BOLTED TEE CONNECTOR EHV

CUP: 75114376525

Corona Free Bolted Aluminum Tee Connector Pipe to (2) Two Cables Extra High Voltage. Conductor Pipe 4 inch to (2) Cables 1113 - 1250 AAC and 1033.5 (45/7) - 1113 (54/19) ACSR. 13.25 inch long x 4.63 inch x 4 inch. Connector supplied with 1/2-13 and 5/8-11 Aluminum Clamping Hardware.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Connexion d'extrémité

Mechanical

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac