text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : VAWP-S-5 FAB

n° de catalogue : VAWP-S-5FAB

Description:  VAWP-S-5 FAB FL

CUP: 783786757091

Aluminum, Welded Vertical Bus Support for Vertical Bus Support, Internal. 6 inch IPS pipe, Slot size 11/16 x 7/8 inch, 5 inch Bolt Circle. FAB - Machined from 6061-T6 Aluminum
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac