text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VAPP3-V-4NN18-15

Description:  VAPP3-V-4NN18-15 W/GAX-203-4NN

CUP: 783786757022

Aluminum Bifurcating Terminal. Two Flat Pads at 90 Degrees to Flat Pad at 15 Degrees. Y-Shaped. 18 inch Outside Pad Edge to Outside Pad Edge. Pads are 4 inch x 4 inch x 15/16 inch thick, and have (4) 9/16 inch Diameter Holes on 1-3/4 inch Centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de sous-station électrique

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac