n° de catalogue : VAPP2-R-4NN12-90
Description: EHV BI COUP WELD
CUP: 783786835256
Extra High Voltage. Bi Coupler. Greater than 1000 Volts. 4-Hole 4 x 4 inch Pad, 5 inch Pipe, 12 Inch Spacing 90 Degree Bend. Bifurcating terminal pipe to two pads at 90 Degrees
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de sous-station électrique |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |