text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : VAMLG-23B.50

Description:  CONDUIT FLEXIBLE PMA-NW23-NOIR

CUP: 786209976642

Conduit flexible noir, paroi moyenne en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 23, métrique 25. 50 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Good resistance to ultra violet rays and weathering
  • Good impact strength
  • Outstanding self-extinguishing characteristics
  • Minimal development of smoke and gases
  • Free from halogen and cadmium
  • In passenger areas of railway vehicles
  • Public buildings to include hospitals, hotels, airports, train and subway stations and shopping centers

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Rail/Infrastructure

Spécifications

Flexibilité

Medium

Matériau

Polyamide/Nylon 6

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

PMA

Dimensions

Grosseur nominale

NW23

Diamètre extérieur

1.12 in

Diamètre intérieur

0.89 in

Longueur

50 m

Conformité et certifications

POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici