n° de catalogue : VAMLG-125B.06
Description: JUMBOFLEX-NW125-NOIR
CUP: 786209976604
Conduit flexible noir, paroi moyenne en polyamide 6. Pour conduits largeur nominale 125, métrique 148. 6 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Good resistance to ultra violet rays and weathering
- Good impact strength
- Outstanding self-extinguishing characteristics
- Minimal development of smoke and gases
- Free from halogen and cadmium
- In passenger areas of railway vehicles
- Public buildings to include hospitals, hotels, airports, train and subway stations and shopping centers
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Application |
Rail/Infrastructure |
Spécifications
Flexibilité |
Medium |
Matériau |
Polyamide/Nylon 6 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
PMA |
Dimensions
Grosseur nominale |
NW12 |
Diamètre extérieur |
5.77 in |
Diamètre intérieur |
4.98 in |
Longueur |
6 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |