Alternate Catalog No. : UYY 00
n° de catalogue : UYY00
Description: EPISSURE ISOLEE ALU ENTREES SERVICE
CUP: 783786756056
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and large Chamfers for easy Cable insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
- Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Splices have Colored End Caps to Make Identification Easy
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
|
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
|
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
|
Application |
Pour conducteurs standard |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
Côté A 1/0 ASCR, 1/0 toronné Côté B #1/0 ACSR, 1/0 toronné |
|
Nombre de conducteurs |
2 |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Couleur |
Jaune/Jaune |
|
Isolation |
Isolé |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
|
Grosseur |
2-25/32 pouces |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |