text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UYO 04 SP

n° de catalogue : UYO04SP

Description:  AL SERVENTR COMP SPLICE 1/0 4 SEAL

CUP: 783786756025

Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : jaune, 1/0 ACSR, 1/0 toronné. Conducteur B : orange, #4 ACRS, #4 toronné, #2 massif. Avec bouchon d"étanchéité.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Solid Center Barriers. Large Chambers. Nylon Sleeves. Oxide Inhibitor. Colored Caps. Seal Plug.

Application

For Standard Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Nylon Sleeve

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2-3/4 inch long

Calibre de fils

Side A: 1/0 ACSR or 1/0 STR AWG , Side B: #4 ACSR or #3 to #4 STR or #2 SOL AWG