text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UYG 08

n° de catalogue : UYG08

Description:  AL SERVENTR COMP SPLICE 1/0 8 2-3/4

CUP: 783786756001

Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : jaune, 1/0 ACSR, 1/0 toronné, #1 massif. Conducteur B : vert, #8 toronné, #6 massif.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Constructed from Aluminum for High Conductivity
  • Solid Center Barriers and large Chamfers for easy Cable insertion
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
  • Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
  • All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Splices have Colored End Caps to Make Identification Easy
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Pour conducteurs standard

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

Côté A 1/0 ASCR, 1/0 toronné Côté B #8 toronné, #6 massif

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Jaune/Vert

Isolation

Isolé

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2-25/32 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici