Alternate Catalog No. : UYB 06
n° de catalogue : UYB06
Description: AL SERVENTR COMP SPLICE 1/0 6 2-3/4
CUP: 783786755998
- Constructed from Aluminum for High Conductivity
- Solid Center Barriers and large Chamfers for easy Cable insertion
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture
- Tough Stabilized Nylon Sleeves Resist Installing-Tool Pressure and Provide Reliable 600 Volt Insulation
- All Splices are Color Coded and Marked with Strip Lengths, Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Splices have Colored End Caps to Make Identification Easy
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Application |
Pour conducteurs standard |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Côté A 1/0 ASCR, 1/0 toronné Côté B #6 ACSR, #6 toronné, #4 massif |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Jaune/Bleu |
Isolation |
Isolé |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
2-25/32 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |