Alternate Catalog No. : UT 750-61 R
n° de catalogue : UT750-61R
Description: MECH CONN 6 TOWERS 750 MCM ROCKETS
CUP: 783786755981
Flood Seal Aluminum Transformer Mechanical Connector for 1 Inch Stud 1-14 UNS-2B Left Hand Thread, 6 Towers with 2-Holes each (1/0-750 MCM) with Rockets, also includes (1) Adapter, (1) Black Cap, (1) 1-14 Steel Jam Nut, (6) Insulating Rockets, (1) EPDM Stud Cover, (12) Screws, Grease and Instruction Sheet. 14.796 inch wide x 6.275 inch tall. Gray PVC Coating. Stud Connector Section Welded to Towers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
|
Isolation |
Yes - PVC |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Grosseur |
14.796 inch wide x 6.275 inch tall. |