text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UT 750-4 NR

n° de catalogue : UT750-4NR

Description:  MECH CONN 4 TOWER 750MCM ROCKET 4IN

CUP: 783786755950

Mechanical Connector, 4 Towers with 4 Inch Wide Pad with 4 Holes, 4 Towers with 2-Holes each (1/0-750 MCM) with (4) Insulating Rockets, (8) Screws, Grease and Instruction Sheet. 9.6 inch wide x 9.812 inch tall. Gray PVC Coating. Pad is 4 inch wide x 4.562 inch x .75 inch thick has (4) .562 inch diameter holes on 1.75 inch centers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Couleur

Gris

Isolation

Yes - PVC

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9.6 inch wide x 9.812 inch tall.