Alternate Catalog No. : UT 750-21 R
n° de catalogue : UT750-21R
Description: MECH CONN 2 TOWERS 750 MCM ROCKETS
CUP: 783786755936
Flood Seal Aluminum Transformer Mechanical Connector for 1 Inch Stud 1-14 UNS-2B Left Hand Thread, 2 Towers with 2-Holes each (1/0-750 MCM) with Rockets, also includes (1) Adapter, (1) Black Cap, (1) 1-14 Steel Jam Nut, (2) Insulating Rockets, (1) EPDM Stud Cover, (4) Screws, Grease and Instuction Sheet. 5.5 inch wide x 6.275 inch tall. Gray PVC Coating. Stud Connector Section Welded to Towers.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
Yes - PVC |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
5.5 inch wide x 6.275 inch tall. |