text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UT 658 R

n° de catalogue : UT658R

Description:  FS AL TFR CONN No6-350 6 COND RIGHT

CUP: 783786755929

Flood Seal, Aluminum Transformer Connector, Stud 5/8 inch, Six Connector, 10.85 inch Wide x 6.275 inch Tall. Six Towers with 2-Holes each (#6-350 kcmil) with Rockets, also includes (1) Tin Plated Aluminum Adapter - 1-14 UNS-2A Left Hand Thread and Drill .531 Diameter Thru Tap 5/8-11 UNC-2B Right Hand Thread, (1) Pink Cap, (1) 5/8-11 Steel Jam Nut, (6) Insulating Rockets, (1) EPDM Stud Cover, (12) Screws, and Grease Packet. 10.85 inch wide x 6.275 inch tall. Black PVC Coating. Stud Connector Section Welded to Towers.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

6 à 350

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Isolation

Yes - PVC

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

10.85 inch Wide x 6.275 inch Tall.