text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : USL11

Description:  CONNECTEUR SUB. REVERBERES 2 PORTS

CUP: 783786832323

Connecteur submersible pour réverbères. 2 ports.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Rated for 600V, 100A - built for Heavy-Duty loads. Helps bring power to nearly all types of street lights.
  • All Connectors are 100 percent Hi-Pot tested at 4000V for 60 Seconds
  • Dual-Rated and approved for #12 Solid through #4 Stranded Aluminum or Copper connections
  • Great for Pedestal, Vault, Light Pole Base or Direct-Burial Jobs.

Descripteurs

Catégorie

Accessoires pour éclairage extérieur

Caractéristiques spéciales

Rated 600V,100A - Built for heavy-duty loads, helps being power to nearly all types of streetlights.

Application

600 Volts

Spécifications

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Height 6.3

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici