text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : USK 750 TN

n° de catalogue : USK750TN

Description:  AL TP MECH SPLICE 2WIRE 250-750 2SD

CUP: 783786755721

Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium. Gamme de calibre de 250-750, longueur 16-1/16 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
  • EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
  • Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation

Application

Épissure de réparation

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

250 à 750

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM

Fini

étamé

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Connecteur 16-1/16 pouces