text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : USK 500 L

n° de catalogue : USK500L

Description:  AL MECH SPLICE 2WIRE 2-500 7-1/2IN

CUP: 783786755677

Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium. Nécessaire 2 fils. Calibre des conducteurs #2-500. Longueur du connecteur 7-1/2 pouces. 2 vis par côté.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
  • EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
  • Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation

Application

Épissure de réparation

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#2 à 500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Connecteur 7-1/7 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici