text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : USK 500-12

n° de catalogue : USK500-12

Description:  AL MECH SPLICE 2WIRE 2-500 12IN

CUP: 783786755684

Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium. Nécessaire 2 fils. Calibre des conducteurs #2-500. Longueur du connecteur 12 pouces. 2 vis par côté.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
  • EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
  • Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation

Application

Épissure de réparation

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#2 à 500 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Connecteur 12 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici