text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : USK 410

n° de catalogue : USK410

Description:  FS AL MECH SPLICE KIT

CUP: 783786755653

Nécessaie d"épissures mécaniques en aluminium #10, connecteur d"une longueur de 1,81 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
  • Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
  • EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
  • Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
  • RUS Approved.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation

Application

Épissure de réparation

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#10

Matériau

Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 1,81 pouce