Alternate Catalog No. : USK 350 SL
n° de catalogue : USK350SL
Description: FS AL MECH SPLICE No6-350
CUP: 783786755585
Nécessaire d"épissure mécaniques en aluminium. Calibre de conducteurs #6-350 kcmil aluminium et cuivre. Option réverbère.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
- Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
- EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
- Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation |
Application |
Épissure de réparation |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
6 à 350 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |