text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : USK 350-18 DS

Catalog No. : USK350-18DS

Description:  ALUM MECHANICAL SPLICE 2 WIRE

CUP: 75114312851

Aluminum Mechanical Splice, Double Screws, 18 Inches Long, 2 Wire, 350 kcmil - #6. Included (1) Repair Slice Cover, (4) Screws, (2) Insulating Rockets and Grease Packets.
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

No Special Tools or Dies Needed, Dual Rated for Aluminum or Copper

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

6 à 350

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Yes, EPDM Rubber Rockets

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

18 pouces

Compliance and Certifications

RoHS RoHS3 Compliant