Alternate Catalog No. : USK 350
n° de catalogue : USK350
Description: EPISS. AL 2 FILS 3-650 2-9/16
CUP: 783786755578
Nécessaire d"épissures mécaniques en aluminium. Nécessaire 2 fils. Calibre des conducteurs #6-350. Longueur du connecteur 2-9/16 pouces. 1 vis par côté.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep out Moisture.
- Dual-Rated and Approved for Use with Aluminum or Copper Conductors.
- EPDM Rubber Splice Covers Ensure a Fully Insulated, Watertight Repair Splice - There is No Taping, Heat-Shrink or Mastic Required.
- Sized for Most Conductors Perfect for Repairing any 2-, 3- or 4- Wire Installation.
- RUS Approved.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Rempli en usine d’inhibiteur d’oxydation |
Application |
Épissure de réparation |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
6 à 350 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Connecteur 2-9/16 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |