text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : USB63S

Description:  USB 350 SERIES 12-350 6 PORTS

CUP: 783786076697

Connecteur multiport Flood-Seal en aluminium idéal pour la pose en pleine terre et les installations sur socle ou en voûte. Calibre de câbles #12 - 350. 6 ports. Longueur 7,1 pouce (179 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Permet l’installation dans des espaces exigus

Application

Idéal pour la pose en pleine terre et les installations sur socle ou en voûte

Spécifications

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Cote de température

Jusqu'à +130 degrés C

Conditions environnementales

Construction robuste pour environnements difficiles

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et ANSI C119.4
ANSI C119.1 et ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

7,1 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici