n° de catalogue : USB33S
Description: AL MULTIPORT CONN 12-350 3PORT 3.6
CUP: 783786076659
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Permet l’installation dans des espaces exigus |
Application |
Idéal pour la pose en pleine terre et les installations sur socle ou en voûte |
Spécifications
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Cote de température |
Jusqu'à +130 degrés C |
Conditions environnementales |
Construction robuste pour environnements difficiles |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 et ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3,6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |