Alternate Catalog No. : URR 22 SP
n° de catalogue : URR22SP
Description: AL SERVENTR COMP SPLICE 2 2 W/SEALP
CUP: 783786755523
Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : rouge, #2 ACSR, #1 et #2 toronné, #1 massif. Conducteur B : rouge, #2 ACSR, #1 et #2 toronné, #1 massif. Avec bouchon d"étanchéité.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Solid Center Barriers. Large Chambers. Nylon Sleeves. Oxide Inhibitor. Colored Caps. Seal Plug. |
Application |
For Standard Conductors. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
Nylon Sleeve |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
2-3/4 inch long |
Calibre de fils |
Side A: #2 ACSR or #1 to #2 STR AWG , Side B: #2 ACSR or #1 to #2 STR AWG |