n° de catalogue : UPC80
Description: BUS CONN 8TERM 8PORTS 14.6IN
CUP: 783786045938
Connecteur omnibus Flood-Seal. 8 ports. Longueur 14,6 pouces (370 millimètres). Hauteur incluant le manchon 6,5 pouces (165 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood Seal EPDM Sleeaves Feature Waterproof O-Ring Sealing System
- Type WS Sleeve Seals Single Bolt Terminals and Type WL Sleeve Seals Two Bolt Terminals
- Indent on Terminals Mates with Boss on Compression Lugs to Prevent lugs from Rotating
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Système avec joint torique étanche à l’eau |
Application |
Pour la pose en pleine terre, les installations sur socle, en voûte ou en trou d’homme |
Spécifications
Calibre de conducteur |
500 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
14,6 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |