text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UPC51

Description:  BUS CONN 5TERM 5PORTS 9.2IN

CUP: 783786831708

Connecteur omnibus Flood-Seal. 5 ports. Longueur 9,2 pouces (233 millimètres). Hauteur incluant le manchon 8,8 pouces (222 millimètres).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood Seal EPDM Sleeaves Feature Waterproof O-Ring Sealing System
  • Type WS Sleeve Seals Single Bolt Terminals and Type WL Sleeve Seals Two Bolt Terminals
  • Indent on Terminals Mates with Boss on Compression Lugs to Prevent lugs from Rotating
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Système avec joint torique étanche à l’eau

Application

Pour la pose en pleine terre, les installations sur socle, en voûte ou en trou d’homme

Spécifications

Calibre de conducteur

500

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

9,2 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici