n° de catalogue : UPC22
Description: BUS CONN 2TERM 2PORTS 3.8IN
CUP: 783786831616
Connecteur omnibus Flood-Seal 2 ports. Longueur 3,8 pouces (97 millimètres). Hauteur incluant le manchon 8,8 pouces (222 millimètres).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood Seal EPDM Sleeaves Feature Waterproof O-Ring Sealing System
- Type WS Sleeve Seals Single Bolt Terminals and Type WL Sleeve Seals Two Bolt Terminals
- Indent on Terminals Mates with Boss on Compression Lugs to Prevent lugs from Rotating
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Système avec joint torique étanche à l’eau |
Application |
Pour la pose en pleine terre, les installations sur socle, en voûte ou en trou d’homme |
Spécifications
Calibre de conducteur |
500 |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3,8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |