text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UOG 48 SP

n° de catalogue : UOG48SP

Description:  AL SERVENTR COMP SPLICE 4 8 GRN PLG

CUP: 783786755400

Épissure isolée en aluminium, à compression, matrices 5/8 pouce. Conducteur A : orange, #4 ACSR, #4 toronné, #2 massif. Conducteur B : vert, #8 toronné, #6 massif. Avec bouchon d"étanchéité.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Solid Center Barriers. Large Chambers. Nylon Sleeves. Oxide Inhibitor. Colored Caps. Seal Plug.

Application

For Standard Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Fini

Nylon Sleeve

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

2-3/4 inch long

Calibre de fils

Side A: #4 ACSR or #3 to #4 STR or #2 SOL AWG , Side B: #8 STR or #6 SOL AWG