text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNY805-G

Description:  RACCORD UNF OCAL 3 PO GRIS

CUP: 704508414368

Coupleur antidéflagrant à revêtement de PVC, étanche à la flambée de poussières, raccord-union UNY mâle, conduit de 3 pouces (78 millimètres), à trois pièces, pour emplacements dangereux ou non, longueur totale de 5,34 pouces (135,64 millimètres), diamètre global de 5,06 pouces (128,52 millimètres), en acier électrogalvanisé, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
  • A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
  • Pressure sealing sleeves to protect the connection.

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3 in , 78 mm

Diamètre extérieur

5.06 in , 128.52 mm

Longueur

5.34 in , 135.64 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici