n° de catalogue : UNY705SA-G
Description: PVC CTD UNY MALE UNION 2-1/2IN AL G
CUP: 704508414320
PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNY Male Union, Pipe Size 2-1/2 Inch/63 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 4.81 Inch/122.17 Millimeters, Overall Diameter 4.31 Inch/109.47 Millimeters, Aluminum, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Gris |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
2-1/2 in , 63 mm |
Diamètre extérieur |
4.31 in , 109.47 mm |
Longueur |
4.81 in , 122.17 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |