text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNY605-W

Description:  PVC CTD UNY MALE UNION 2IN WHITE

CUP: 704508414245

PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNY Male Union, Pipe Size 2 Inch/53 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 3.50 Inch/88.90 Millimeters, Overall Diameter 3.81 Inch/96.77 Millimeters, Electrogalvanized Steel, White
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Blanc

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

2 po

Diamètre extérieur

3.81 in , 96.77 mm

Longueur

3,5 pouces , 88,9 millimètres

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici