n° de catalogue : UNY605-B
Description: PVC CTD UNY MALE UNION 2IN LBLU
CUP: 704508414214
Coupleur antidéflagrant à revêtement de PVC, étanche à la flambée de poussières, raccord-union UNY mâle, conduit de 2 pouces (53 millimètres), à trois pièces, pour emplacements dangereux ou non, longueur totale de 3,5 pouces (88,9 millimètres), diamètre global de 3,81 pouces (96,77 millimètres), en acier électrogalvanisé, bleu
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Coated with a nominal .002 inch (2 mil) blue urethane on the interior, before PVC Coating is applied.
- A minimum .040 inch (40 mil) PVC Coating is bonded to the exterior.
- Pressure sealing sleeves to protect the connection.
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Bleu pâle |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
2 po |
Diamètre extérieur |
3.81 in , 96.77 mm |
Longueur |
3,5 pouces , 88,9 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |