text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : UNY 405-TB

n° de catalogue : UNY405-TB

Description:  RACC-UNION FEM UNY ACIER 1-1/4PO

CUP: 786210970981

Raccord-union femelle UNY en acier électro-galvanisé 1-1/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit And/or Equipment

Application

To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure

Spécifications

Matériau

Acier

Classifications

Marque de produit

Raccords Rigides T&B

Standard

UL E193396

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 po

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici