text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : UNY27-G

Description:  PVC CTD UNY MALE UNION 3/4IN GRY

CUP: 704508413934

Coupleur antidéflagrant à revêtement de PVC, étanche à la flambée de poussières, raccord-union UNY mâle, conduit de 3/4 pouce (21 millimètres), longueur totale de 2,87 pouces, diamètre global de 1,43 pouce, en acier électrogalvanisé, gris
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment

Application

To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure

Spécifications

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL 1203, CSA

Dimensions

Grosseur nominale

3/4 in , 21 mm

Diamètre extérieur

1.43 in , 36.32 mm

Longueur

2.87 in , 72.9 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici