n° de catalogue : UNY205-W
Description: PVC CTD UNY MALE UNION 3/4IN WHITE
CUP: 704508413873
PVC Coated Explosion and Dust-Ignition Proof UNY Male Union, Pipe Size 3/4 Inch/21 Metric, 3 Piece, for Hazardous and Non-hazardous Locations, Overall Length 2.44 Inch/61.98 Millimeters, Overall Diameter 1.81 Inch/45.97 Millimeters, Electrogalvanized Steel, White
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Compact Design Which Permits Assembly with a Minimum of Clearance to Other Adjacent Conduit and/or Equipment |
Application |
To Connect Conduit to a Conduit Fitting, Junction Box, or Device Enclosure |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Couleur |
Blanc |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL 1203, CSA |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 in , 21 mm |
Diamètre extérieur |
1.81 in , 45.97 mm |
Longueur |
2.44 in , 61.98 mm |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |